Projetos de rolamento Y

O sortimento de unidades compensadoras de rolamento Y SKF compreende séries e projetos de rolamentos Y cujas principais diferenças são a maneira como o rolamento é fixado no eixo e as diferentes soluções de vedação.

Para obter informações detalhadas sobre o sortimento de rolamentos Y, incluindo seus diferentes métodos de fixação, soluções de vedação e materiais, consulte a seção Rolamentos Y (→ Projetos e variantes, tabelas de produtos).

Métodos de fixação

Os métodos de fixação excêntrica disponíveis como padrão para unidades compensadoras de rolamento Y são:

Soluções de vedação

Os rolamentos Y utilizados no sortimento padrão de unidades compensadoras de rolamento Y são tampados com:
  • vedações padrão (fig. 3)
  • vedações padrão com defletores adicionais (fig. 4)
  • vedações múltiplas ou vedações múltiplas compatíveis com alimentos (fig. 5)
Sob encomenda, os rolamentos Y podem ser fornecidos tampados com:
  • Vedações de 5 lábios (fig. 6)
  • placas de proteção (fig. 7)
SKF logo