Unidades compensadoras de rolamentos Y

As unidades compensadoras de rolamento Y SKF estão disponíveis como padrão com dois materiais do mancal, podendo incorporar a maioria dos rolamentos mostrados na seção Rolamentos Y. Para obter uma visão geral da variedade de combinações disponíveis no estoque, consulte:

Outras unidades podem ser compostas pedindo-se as peças separadamente.

Essas unidades são geralmente montadas em estruturas compensadoras e conectadas por um parafuso de ajuste.
SKF logo