Relubrificação

As unidades de rolamento Y não precisam de relubrificação quando a vida útil da graxa (→ Vida útil da graxa para rolamentos Y) excede a vida nominal SKF do rolamento (→ Seleção do tamanho do rolamento).

A relubrificação pode estender a vida útil da unidade de rolamento sob alguma das seguintes condições:

  • Os rolamentos são expostos a alta umidade ou contaminação grave.
  • Os rolamentos suportam cargas normais ou pesadas.
  • Os rolamentos operam por longos períodos em altas velocidades ou em temperaturas acima de 55 °C (130 °F).
  • Os rolamentos são submetidos a altos níveis de vibração.

Para relubrificar unidades de rolamento Y, as seguintes graxas podem ser usadas:

  • unidades de rolamento Y compostas por rolamentos zincados ou em aço inoxidável
    → graxa apropriada para alimentos SKF LGFP 2
  • todas as outras unidades de rolamento Y
    → graxa SKF LGWA 2, LGMT 2 ou LGMT 3

Se a relubrificação é necessária, os intervalos de relubrificação podem ser estimados de acordo com o método explicado em Intervalos de relubrificação.

Ao relubrificar, o eixo deve ser girado e a graxa deve ser bombeada lentamente, até que a graxa nova comece a sair da(s) vedação(ões). A pressão excessiva de bombeamento muito rapidamente pode danificar as vedações. Quando as máquinas e equipamentos são utilizados por um período de tempo limitado, a SKF recomenda relubrificar cada rolamento no final do período operacional, ou seja, imediatamente antes de serem desativados.

Recursos de relubrificação

Mancais

Recursos de relubrificação para mancais feitos de:

  • Em ferro fundido
    • Pino graxeiro com uma rosca 1/4-28 SAE-LT.
    • O furo para o pino graxeiro tem uma rosca 1/4-28 UNF, que pode ser trocada para G 1/4, usando um adaptador LAPN 1/4 UNF.
  • Material composto para SKF Food Line
    • Recurso de relubrificação disponível sob encomenda (sufixos de designação N e VZ1A2 combinados).

Rolamentos

Os rolamentos Y SKF são projetados para facilitar a relubrificação. Eles possuem dois furos para relubrificação no anel externo como padrão, um de cada lado, posicionados 120° um do outro.

Os rolamentos sem furos para lubrificação podem ser fornecidos sob encomenda (sufixo de designação W).

Os seguintes rolamentos não têm os recursos de relubrificação padrão:
  • Os rolamentos Y em aço inoxidável com pinos roscados têm um canal para lubrificação no anel externo, situado no lado oposto ao dispositivo de fixação e um furo para lubrificação dentro dessa ranhura. Os rolamentos em aço inoxidável com sufixo de designação GR têm esses recursos localizados na lateral do dispositivo de fixação.
  • Os rolamentos Y com um anel interno padrão sem sufixo de designação B e os rolamentos Y com vedações de 5 lábios são lubrificados para a vida e não podem ser relubrificados. Eles não apresentam furos para lubrificação.
SKF logo