Velocidade permitida

Os rolamentos Y não devem trabalhar em velocidades acima da velocidade-limite listada nas tabelas de produtos. Esse limite de velocidade é definido pelas vedações. Para rolamentos Y com pino roscado ou colar excêntrico de fixação, a velocidade permitida também é influenciada pela tolerância do eixo. Ao usar esses rolamentos em eixos com tolerâncias diferentes de h6, compare os valores de velocidade listados nas tabelas de produtos com aqueles na tabela 1. O valor inferior é a velocidade permitida.
A velocidade permitida dos rolamentos Y com vedações de 5 lábios é válida sob as seguintes condições:
  • temperatura do anel externo ≤ 60 °C (140 ° F)<
  • temperatura ambiente ≤ 25 °C (80 °F)
  • cargas muito leves a moderadas (P ≤ 0,05 C)
  • mancal em ferro fundido
Para outras condições, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Para aplicações que operam em velocidades elevadas ou quando forem necessários baixos níveis de vibração ou funcionamento silencioso, use os rolamentos Y SKF ConCentra, rolamentos Y em uma bucha de fixação ou rolamentos Y com anel interno padrão.
SKF logo