Unidades de rolamento Y para aplicações de alta temperatura

Unidade de rolamento Y para temperaturas extremas (corte)
As unidades de rolamento Y SKF para aplicações de alta temperatura oferecem soluções para temperaturas operacionais acima de 250 °C (480 °F) até 350 °C (660 °F). Elas incorporam soluções de lubrificação à base de grafite e têm uma folga interna do rolamento grande, o que evita emperramentos mesmo quando resfriam rapidamente. A tabela 1 fornece uma rápida visão geral das variantes de alta temperatura. Para informações detalhadas, consulte a seção Rolamentos Y e unidades de rolamento Y para aplicações de alta temperatura.
SKF logo