Recomendações para parafusos de fixação

Em aplicações típicas, parafusos de cabeça sextavada da classe 8.8 (SAE J429, Grau 5) podem ser usados em conjunto com arruelas. Se a carga não atuar perpendicularmente em direção à base, pode ser necessário utilizar parafusos mais resistentes, da classe 10.9 (SAE J429, Grau 8).
As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF podem suportar cargas resultantes do aperto dos parafusos de fixação até os valores de torque recomendados pelos fabricantes de parafusos. Eles são válidos para superfícies de rosca lubrificadas, mas sem outro tipo de tratamento. A SKF não pode garantir que o aperto até o valor recomendado oferecerá ancoragem suficiente. Certifique-se de que os parafusos de fixação, pinos de ajuste ou batentes e um apoio suficientemente resistente possam acomodar todas as cargas ocorrentes.
SKF logo