Posições de rolamentos fixos e livres

As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF podem ser utilizadas tanto para as posições de rolamentos fixas como as livres. As unidades de rolamento para a posição de rolamento livre têm um assento do rolamento amplo para acomodar 1/32 in de deslocamento axial, em qualquer direção a partir da posição central (máximo de 1/16 in) (fig. 1).
As unidades de rolamento para a posição de rolamento fixo são identificadas pelo sufixo de designação H. As unidades para a posição de rolamento livre não têm sufixo.
SKF logo