Capacidade de carga

Caixas de mancal

As unidades de rolamento de rolos de mancal SKF são indicadas para cargas que atuam perpendicularmente em direção à superfície de apoio. Se a unidade de rolamento estiver apoiada em toda a sua base e as cargas forem puramente perpendiculares, as cargas serão limitadas apenas pelo rolamento.
Caso ocorram cargas atuando em outras direções, certifique-se de que a magnitude da carga é permitida para o mancal e para os parafusos de fixação. Os valores de referência das cargas seguras dos mancais são fornecidos na tabela 1, tabela 2 e tabela 3. As cargas seguras foram calculadas usando-se um fator de segurança de 5 contra fratura.
Se a unidade de rolamento não estiver apoiada em toda a sua base, a capacidade de carga para cargas perpendiculares pode ser afetada. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Para uma força puramente axial, estática ou dinâmica, a carga permitida no mancal não deve exceder 65% de P180°.

Apoio adicional do mancal

Quando o mancal é submetido a cargas atuando paralelamente à superfície de apoio, pode ser necessário fixar o mancal com pinos na superfície de apoio ou providenciar um batente para contrabalançar a carga.
Quando as cargas atuam em ângulos entre 55° e 120° ou quando as cargas axiais forem superiores a 5% de P180° (tabela 1, tabela 2 e tabela 3), a unidade de rolamento deve ser fixada com pinos à superfície de apoio. Os pinos de ajuste devem ser suficientemente resistentes para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.

Unidades flangeadas

Para obter as cargas seguras das unidades flangeadas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Força de retenção axial

A força de retenção axial das unidades de rolamento SKF ConCentra depende do atrito entre o eixo e o dispositivo de fixação. Ela também depende, portanto, do número de pinos roscados de fixação no colar de montagem (tabela 4).
Para as unidades montadas com colar, a força de retenção axial é determinada pelo tamanho dos pinos roscados de fixação (tabela 5). Esses valores são válidos para eixos não temperados após os parafusos de fixação terem sido apertados com o valor de torque de aperto recomendado.
Quando montadas corretamente, as unidades de rolamento podem suportar cargas de choque típicas equivalentes à força de retenção axial requisitada. No entanto, a capacidade de carga axial da unidade de rolamento pode ser limitada pelo rolamento.
SKF logo