Velocidade operacional

As velocidades nas quais as unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF podem ser operadas dependem da solução de vedação na unidade de rolamento. Para unidades de rolamento com vedações radiais de eixo ou TriGard, as velocidades-limite são baseadas na velocidade periférica permitida para os lábios de vedação (tabela 1). Para unidades de rolamento com vedações de labirinto, as velocidades-limite são impostas pelo tamanho do rolamento e pela graxa.
Os valores de referência para as velocidades-limite são listados nas tabelas de produtos para
SKF logo