Temperatura operacional

A temperatura operacional permitida é limitada pelas vedações (tabela 1) e pelo lubrificante (tabela 2).
O material do mancal não têm limites de temperatura adicionais, exceto para aplicações em temperaturas muito baixas nas quais a força de impacto poderia ser um fator.
A pintura do mancal é resistente ao calor até a temperatura do material de 175 °F ou a temperatura ambiente de 210 °F.
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo