Folga interna radial

Os valores de folga para rolamentos em unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF são fornecidos na tabela 1 e tabela 2. Os valores são válidos para unidades desmontadas sob carga de medição zero.
SKF logo