Especificações do eixo

Para unidades SKF ConCentra, a SKF recomenda o uso das tolerâncias do eixo listadas na tabela 1 para o assento do rolamento. Para unidades montadas com colar, use os valores listados na tabela 2.
Um pequeno chanfro de entrada deve ser usinado na extremidade do eixo para facilitar a montagem.
SKF logo