Sistema de designação para unidades de rolamento de rolos em polegadas

As designações das unidades de rolamento de rolos SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.

Exemplo

FSYE 2 7/16 NH -118
ondeF =
SYE =
2 7/16 =
NH -118 =

Opções aplicáveis

Prefixo
Para mancais: base com dois parafusos
FPara mancais: base com quatro parafusos

Série
SYEMancal
SYRMancal
FYEUnidade com flange quadrado
FYRUnidade com flange redondo
FYRPUnidade com flange piloteado

Identificação de tamanho
...Diâmetro do eixo [in]

Sufixos1)
NSKF ConCentra
HUnidade de rolamento com anel interior fixo
YExtremidade fechada (tampão de fechamento fornecido)
-3Vedação radial de eixo (para unidades montadas com colar)
-18Vedação de labirinto (para unidades montadas com colar)
-118Vedação de labirinto (para unidades SKF ConCentra)
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo