Unidades de rolamento de rolos em polegadas, séries SYE, SYR, FYE e FYR

As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF são unidades robustas e prontas para instalar que são montadas, lubrificadas e vedadas na fábrica para o máximo em vida útil. Com sua instalação simples e segura e seu fácil alinhamento, elas são uma excelente alternativa aos rolamentos montados em bucha em mancais bipartidos. O sortimento de eixos em polegadas inclui as unidades SKF ConCentra e as unidades montadas com colar.
Tipo de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos, série 222

Faixa de diâmetros do eixo

  • 1 7/16 to 4 15/16 in

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Eixo liso, rolamento fixado com o método de colar de fixação ou com o método de fixação SKF ConCentra

Vedações

  • Lábio triplo
  • Labirinto
  • Vedação de eixo radial

Lubrificação

  • Graxa

Montagem

  • Montagem com dois parafusos
  • Montagem com quatro parafusos 

Material

  • Ferro fundido cinzento

Conformidade com as normas

  • Não padronizado
SKF logo