Lubrificação

As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF destinam-se à lubrificação a graxa.

Preenchimento inicial com graxa

As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF são preenchidas com uma graxa de lítio à base de óleo mineral que contém aditivos EP. O preenchimento com graxa inicial na fábrica preenche o rolamento completamente e entre 40 e 50% do espaço livre no mancal. As especificações técnicas da graxa são fornecidas na tabela 1. A graxa proporciona um desempenho confiável quando opera entre 95 e 230 °F . Durante o início de operação, temperaturas de até –5 °F são permitidas. Por períodos curtos, temperaturas superiores a 230 °F podem ser toleradas.
Para obter informações adicionais sobre as temperaturas permitidas das graxas para rolamentos de esferas, consulte Faixa de temperaturas – o conceito de semáforo da SKF.

Relubrificação

As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF normalmente são relubrificadas para que se obtenha o máximo em vida útil. Todas as unidades de rolamento, exceto aquelas na série FYRP, têm um furo para lubrificação com rosca 1/8-27 NPSF. Elas são fornecidas, por padrão, com uma conexão de graxa AH 1/8-27 PTF. As unidades da série FYRP têm uma rosca reta 1/4-28 UNF e são fornecidas com um pino graxeiro 1/4-28 UNF.
Intervalos de relubrificação
Para calcular os intervalos de relubrificação, consulte Intervalos de relubrificação para unidades de rolamento de rolos métricas. Os fatores de cálculo relevantes para unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF são fornecidos na tabela 2 e tabela 3.
Procedimento de relubrificação
Antes da relubrificação, o pino graxeiro e a área ao redor devem ser limpos. Equipamentos de limpeza de alta pressão devem ser evitados. Durante a relubrificação, a graxa deve ser introduzida pela conexão de graxa enquanto o eixo gira lentamente. Deve-se evitar pressão excessiva e excesso de graxa, caso contrário, as vedações podem ser danificados.
Quantidade de relubrificação
A quantidade apropriada de graxa para a relubrificação de unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF é indicada na tabela 4.
Graxas para relubrificação
Para relubrificar unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF, a SKF recomenda a utilização da graxa SKF LGEP 2, que é totalmente compatível com a graxa original introduzida na fábrica. Outras graxas compatíveis, como as graxas SKF multiuso LGMT 2 e LGMT 3, também podem ser utilizadas.
SKF logo