Montagem

As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF devem ser montadas corretamente, usando-se as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados também devem atender determinados requisitos básicos (Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal). Instruções de montagem são fornecidas com cada unidade.
O colar de montagem das unidades de rolamento SKF ConCentra é equipado com pinos roscados de fixação M6, cuja quantidade depende do tamanho da unidade de rolamento. A SKF recomenda utilizar uma chave de torque para apertar esses parafusos de fixação. O torque de aperto é de 66 in-lbf. Uma chave sextavada 3L especial, de acordo com a norma ISO 2936:2014 e com um indicador de torque, é fornecida com todas as unidades de rolamento.

CUIDADO:

Não aperte os pinos roscados de fixação, até que o rolamento esteja posicionado no eixo. Se os parafusos forem apertados prematuramente, a bucha escalonada poderá sofrer deformação.
O colar de fixação das unidades montadas com colar é equipado com dois pinos roscados de fixação, cujo tamanho depende do tamanho da unidade de rolamento. A SKF recomenda utilizar uma chave de torque para apertar esses pinos roscados de fixação. Os valores de torque de aperto recomendado são indicados na tabela 1.
SKF logo