Informações de pedido

As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF são fornecidas montadas, engraxadas e prontas para instalar.

Exemplo de pedido

Duas unidades de rolamento SKF ConCentra com caixa de mancal da série SYE são necessárias para um diâmetro do eixo de 2 in. As unidades devem ser equipadas com vedações de labirinto. Uma unidade de rolamento acomodará o rolamento na posição livre na extremidade do eixo. A outra unidade de rolamento acomodará o rolamento na posição fixa em um eixo inteiro.

Os itens a seguir devem ser encomendados:

  • 1 unidade de rolamento SYE 2 NY –118
  • 1 unidade de rolamento SYE 2 NH –118
SKF logo