Soluções de vedação

As unidades de rolamento de rolos SKF estão disponíveis com diferentes soluções de vedação.
A tabela 1 oferece uma visão geral das características e adequação de cada solução de vedação. São fornecidos detalhes no texto a seguir. Essas informações devem ser usadas como referência e não substituem o teste de uma vedação em sua aplicação.

Vedações TriGard

As vedações TriGard (fig. 1) são padrão com unidades de rolamento de rolos em polegadas. Essas vedações de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) têm a superfície externa e os lábios de vedação vulcanizados a um inserto de aço laminado. A vedação consiste em dois lábios que fazem contato com o colar de montagem ou o anel interno do rolamento e em um terceiro lábio, sem contato, para proteger os lábios de vedação de contaminantes grossos. A circunferência externa revestida com borracha prende a vedação no mancal e melhora o efeito de vedação.

Vedações de labirinto

Como as vedações de labirinto não geram atrito, as unidades de rolamentos instaladas com essas vedações são capazes de operar em velocidades relativamente altas.
Para unidades SKF ConCentra, o labirinto é criado com três anéis de aço laminado (fig. 2). Dois anéis são fixados no colar de montagem ou colar de apoio e giram com o eixo para atuar como defletores. O terceiro anel é preso no furo do mancal.
Para unidades montadas com colar, o labirinto é criado com dois anéis de aço laminado (fig. 3). Um anel é pressionado no prolongamento do anel interno e gira com o eixo, atuando como defletor. O outro anel é preso no furo do mancal.

Vedações radiais de eixo (vedações de mola de lâmina)

Unidades montadas com colar podem ser fornecidas com vedações radiais de eixo em ambos os lados, sob solicitação (fig. 4). As vedações são feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) e não possuem reforço de metal. Elas se encaixam firmemente no furo do mancal e proporcionam uma vedação estática. O lábio de vedação carregado por mola proporciona uma vedação dinâmica junto contra o ressalto do anel interno.

Tampões de fechamento

As unidades de rolamento montadas na extremidade de um eixo devem ter um tampão de fechamento (tampa de fechamento) (fig. 5). Os tampões de fechamento para unidades até 2 15/16 polegadas são de plástico, enquanto que os tamanhos maiores são de aço. As unidades de rolamento com tampões de fechamento são identificada pelo sufixo de designação Y. Para obter informações sobre o comprimento permitido da extremidade do eixo, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo