Características e benefícios

As unidades de rolamento de rolos SKF compartilham algumas das seguintes características e benefícios:

Prontas para instalar

As unidades de rolamento de rolos SKF são montadas, engraxadas e prontas para instalar, o que economiza tempo e reduz o risco de contaminação ou de dano ao rolamento durante a instalação.

Montagem simples

As unidades de rolamento podem ser usadas com eixos de grau comercial e são fixadas facilmente no eixo, apertando-se os parafusos de fixação no colar de montagem ou colar de fixação.

Mancal rígido

A base do mancal é reforçada com nervuras, e a área ao redor dos furos para parafusos de fixação é reforçada para minimizar o risco de fraturas causadas por aperto excessivo dos parafusos de fixação (fig. 1).

Substituição fácil

Com as unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF, os custos logísticos são reduzidos, uma vez que apenas uma peça precisa ser encomendada, armazenada e instalada.
SKF logo