Material do mancal

Todos os mancais usados em unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF são feitos de ferro fundido cinzento.

Pintura, proteção contra corrosão

Os mancais são pintados de azul (RAL 5007) usando-se uma tinta alquílica/acrílica à base de água. A tinta protege o mancal de acordo com a norma ISO 12944-2:1998, categoria de corrosividade C2 (ou seja, ambientes externos com baixo nível de poluição, ambientes internos onde pode ocorrer condensação). A tinta não é afetada pela maioria dos óleos de lubrificação ou de motor, fluidos de corte ou produtos químicos de lavagem alcalescentes. Os mancais podem ser repintados com a maioria das tintas de um ou dois componentes à base de água ou solvente.
As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem sem solvente.
SKF logo