Projeto de unidade de rolamento padrão

As unidades de rolamento de rolos em polegadas SKF consistem em um mancal não bipartido, um rolamento autocompensador de rolos SKF da série 222, vedações e graxa. Os rolamentos são fixados no eixo com o método de colar de fixação ou com o método de fixação SKF ConCentra (sufixo de designação N). As unidades de rolamento de rolos em polegadas estão disponíveis em diferentes séries e projetos:

  • Mancais com dois furos para parafusos na base estão disponíveis nas duas séries. As unidades nas séries SYE e SYE .. N estão disponíveis para eixos entre 1 7/16 e 3 1/2 polegadas (fig. 1). As unidades de rolamento nas séries SYR e SYR .. N estão disponíveis para eixos entre 1 7/16 e 4 polegadas (fig. 2).
  • Os mancais com base com quatro parafusos na série SYE, designação FSYE e FSYE .. N estão disponíveis para eixos entre 2 7/16 e 4 15/16 polegadas (fig. 3).
  • As unidades com flange quadrado (série FYE) estão disponíveis para eixos entre 1 7/16 e 4 polegadas (fig. 4).
  • As unidades com flange redondo (série FYR) estão disponíveis para eixos entre 1 7/16 e 4 polegadas (fig. 5).
  • As unidades com flange piloteado (série FYRP) estão disponíveis para eixos entre 1 7/16 e 4 polegadas (fig. 6).

Método de fixação SKF ConCentra

O conceito de fixação SKF ConCentra é baseado em dois conjuntos de planos inclinados (serrilhados): um conjunto no furo do rolamento, o outro na bucha escalonada. Quando os pinos roscados de fixação no colar de montagem são apertados, o rolamento é deslocado axialmente, forçando o anel interno a se expandir. Isso tem dois resultados: define a folga interna correta no rolamento e exerce pressão na bucha escalonada, forçando-a a se contrair em torno da circunferência do eixo para um ajuste interferente verdadeiramente concêntrico (fig. 7). No lado oposto estão os pinos roscados de fixação para desmontagem. Uma gravação marcada com “MOUNT.SIDE/DISMOUNT.SIDE” (lado de montagem/desmontagem) mostra os lados de montagem e desmontagem da unidade.

Método de colar de fixação

O método de colar de fixação utiliza um colar montado no anel interno prolongado do rolamento (fig. 8). O anel interno prolongado tem dois furos, a 62° um do outro. O colar tem dois furos com rosca correspondentes, cada um contendo um pino roscado de fixação. Quando os pinos roscados de fixação estão completamente apertados, o eixo é mantido firmemente contra o anel interno do rolamento.
SKF logo