Unidades de rolamento de rolos

Unidade de rolamento SKF ConCentra, série SYNT
Unidade de rolamento SKF ConCentra, série SYNT
As unidades de rolamento SKF (unidades de rolamento montadas) são unidades de rolamento robustas e prontas para instalar que são montadas, lubrificadas e vedadas na fábrica para o máximo em vida útil. As unidades de rolamentos de rolos SKF oferecem várias vantagens, incluindo:
  • vida útil longa
  • alta confiabilidade operacional
  • montagem rápida
  • manutenção mínima
  • substituição simplificada
Unidade de rolamento de rolos, dimensões de rolamentos, série FYR
Unidade de rolamento de rolos, dimensões de rolamentos, série FYR

Essas vantagens, além da ampla variedade disponível, tornam as unidades de rolamentos de rolos da SKF indicadas para uma ampla variedade de aplicações.


A linha de produtos inclui unidades de rolamentos com caixa de mancal - incluindo uma variante que dispensa relubrificação - e unidades com mancal flangeado, cada qual otimizada para acomodar diferentes condições operacionais. Todas as unidades de rolamentos estão disponíveis como unidades com anel interior fixo (presas) ou sem anel interior fixo (livres).

Aplicações
As aplicações típicas das unidades de rolamento SKF incluem:
  • transportadores de correia, de baldes e de corrente
  • equipamentos de mineração e metalurgia
  • unidades de tratamento de ar industriais
  • ventiladores e exaustores
  • equipamento de lavanderia comercial
  • máquinas têxteis
  • equipamento de refino
  • grandes instalações de lavagem
  • máquinas agrícolas e florestais
  • equipamentos para processamento de alimentos e bebidas
  • misturadores, britadores e peneiras vibratórias
  • veículos ferroviários leves
  • equipamentos para tratamento de efluentes
Características e benefícios
  • Pronta para montar: folga correta, lubrificada e vedada
  • Pode ser utilizada em eixos trefilados comerciais
  • Montagem fácil e fixação no eixo
  • Protegidas contra contaminação durante a instalação e a operação
  • Preparadas para conexão com equipamentos para monitoramento de condições
  • Custos logísticos reduzidos: somente um item para encomendar e armazenar
SKF logo