Variantes de unidade de rolamento

As unidades de rolamento SKF ConCentra estão disponíveis em quatro variantes, cada uma otimizada para acomodar determinadas condições de aplicação. As unidades de rolamento na série SYNT estão disponíveis em todas as quatro variantes. As unidades de rolamento na série FYNT estão disponíveis somente na variante geral.
Com exceção da variante sem relubrificação, as unidades de rolamento SKF ConCentra são preenchidas com uma graxa de lítio premium que contém aditivos EP. As unidades de rolamento sem relubrificação são preenchidas com uma graxa premium semissintética de vida útil longa.
Para obter informações adicionais sobre a solução de vedação e a graxa utilizadas nas diferentes variantes, consulte as seções Soluções de vedação e Lubrificação, respectivamente.

Variante geral

Essas unidades de rolamento são equipadas com uma vedação de lábio duplo em cada lado. Elas são apropriadas para cargas normais a pesadas (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) em ambientes contaminados, por exemplo, máquinas têxteis.

Variante para alta velocidade

Essas unidades de rolamento são equipadas com uma vedação de labirinto em cada lado. Elas são apropriadas para cargas normais a pesadas (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) em ambientes relativamente limpos a normais, por exemplo, ventiladores e sopradores industriais.
As unidades de rolamento na variante para alta velocidade são identificadas pelo sufixo de designação TS.

Variante para ambiente extremo

Essas unidades de rolamento são equipadas com uma vedação radial de eixo para trabalho pesado em cada lado. Elas são apropriadas para cargas normais a pesadas (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) em ambientes extremamente contaminados, por exemplo, esteiras transportadoras ao ar livre.
As unidades de rolamento na variante para ambiente extremo são identificadas pelo sufixo de designação TF.

Variante que dispensa relubrificação

Essas unidades de rolamento são equipadas com uma vedação de lábio duplo em cada lado. Elas são apropriadas para cargas leves (P ≤ 0,05 C1)) em ambientes relativamente limpos, por exemplo, unidades de tratamento de ar industriais.
As unidades de rolamento na variante sem relubrificação são identificadas pelo sufixo de designação W.
  1. 1)A classificação de carga dinâmica básica C é fornecida nas tabelas de produtos. Para calcular a carga dinâmica equivalente do rolamento P, consulte Relubrificação.
SKF logo