Monitoramento de condições

Série SYNT

As unidades de rolamento SKF ConCentra da série SYNT estão preparadas para o monitoramento de condições, pois têm três superfícies planas fundidas no mancal (fig. 1).
As posições 1 e 3 perpendiculares ao eixo e devem ser usadas quando a unidade for pendurada de seu suporte ou quando a carga atuar em direção à superfície de apoio ou contrária a ela.
A posição 2 é um ponto de medição paralelo ao eixo e deve ser usada quando ocorrerem cargas axiais.

Série FYNT

Acelerômetros com ímãs que podem acomodar superfícies arredondadas podem ser anexados às unidades de rolamento na série FYNT (fig. 2).
A posição 1 (área de superfície de 360°) é perpendicular ao eixo e deve ser usada quando a carga atuar em direção à superfície de apoio ou contrária a ela.
A posição 2 (superfície de apoio de 360°) é paralela ao eixo e deve ser usada quando ocorrerem cargas axiais.
SKF logo