Vida útil do rolamento

Para obter informações sobre a vida nominal SKF, carga mínima e segurança estática para rolamentos em unidades de rolamento SKF ConCentra, consulte Rolamentos autocompensadores de rolos. As designações dos rolamentos e a capacidade de carga são fornecidas nas tabelas de produtos para unidades na série SYNT e na série FYNT.
SKF logo