Posições de rolamentos fixos e livres

As unidades de rolamento SKF ConCentra podem ser utilizadas tanto para as posições de rolamentos fixas como as livres. As unidades de rolamento para a posição de rolamento livre têm um assento do rolamento amplo para acomodar 2,5 mm de deslocamento axial, em qualquer direção, a partir da posição central (fig. 1). As unidades para a posição de rolamento livre são identificadas pelo sufixo de designação L.
As unidades de rolamento para a posição de rolamento fixo são identificadas pelo sufixo de designação F.
SKF logo