Capacidade de carga

As unidades de rolamento SKF ConCentra são indicadas para cargas que atuam perpendicularmente em direção à superfície de apoio. Se a unidade de rolamento estiver apoiada em toda a sua base e as cargas forem puramente perpendiculares, as cargas serão limitadas apenas pelo rolamento. Caso ocorram cargas atuando em outras direções, ou caso a unidade de rolamento não esteja apoiada em toda a área de sua base, verifique se a magnitude da carga é permitida para o mancal e para os parafusos de fixação. Caso sejam esperadas cargas pesadas que não atuem perpendicularmente em direção à superfície de apoio, são recomendados suportes adicionais para aliviar a carga dos parafusos de fixação.

Cargas de ruptura e fatores de segurança

Os valores de referência para as cargas de ruptura para mancais na série SYNT estão listados na tabela 1. Os valores de referência para as cargas de ruptura para mancais na série FYNT estão listados na tabela 2. Para obter a carga permitida para um mancal, a carga de ruptura apropriada deve ser dividida por um fator de acordo com os requisitos de segurança. Em engenharia geral, um fator de segurança de 6 é típico (Capacidade de carga).

Força de retenção axial

A força de retenção axial de uma unidade de rolamento SKF ConCentra depende do atrito entre o eixo e a bucha escalonada. Ela também depende, portanto, do número de pinos roscados de fixação no colar de montagem (tabela 3).
Quando montadas corretamente, as unidades de rolamento podem suportar cargas de choque típicas equivalentes à força de retenção axial requisitada. No entanto, a carga axial máxima em funcionamento é limitada pela vida nominal do rolamento, através da carga equivalente do rolamento P (Relubrificação).

Apoio adicional do mancal para unidades de rolamento na série SYNT

Quando o mancal é submetido a cargas atuando paralelamente à superfície de apoio, pode ser necessário fixar o mancal com pinos na superfície de apoio ou providenciar um batente para contrabalançar a carga.
Em casos em que a carga radial resultante estiver entre 55° e 120° ou quando a carga axial for maior que 5% de P180° (tabela 1), a unidade de rolamento deve ser fixada com pinos em sua superfície de apoio. Os pinos de ajuste devem ser suficientemente resistentes para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.
Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar os pinos de ajuste são fornecidas na tabela 4.
SKF logo