Velocidade operacional

As velocidades nas quais as unidades de rolamento SKF ConCentra podem ser operadas dependem da solução de vedação na unidade de rolamento. Para unidades de rolamento com vedações de lábio duplo ou radiais de eixo para trabalho pesado, as velocidades-limite são baseadas na velocidade periférica permitida para os lábios de vedação. Para as unidades com vedações de labirinto, as velocidades-limite são impostas pelo tamanho do rolamento e pela graxa.
Os valores de referência para as velocidades-limite são listados nas tabelas de produtos para unidades na série SYNT e na série FYNT.
SKF logo