Temperatura operacional

A temperatura operacional permitida das unidades de rolamento SKF ConCentra é limitada pelo lubrificante (tabela 1). Para as unidades que dispensam relubrificação, consulte Vida útil da graxa para a variante sem relubrificação.
O material do mancal não têm limites de temperatura adicionais, exceto para aplicações em temperaturas muito baixas nas quais a força de impacto poderia ser um fator.
A pintura do mancal é resistente ao calor até a temperatura do material de 80 °C (175 °F) ou a temperatura ambiente de 100 °C (210 °F).
SKF logo