Folga interna radial

Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer aprimorados em unidades de rolamento SKF ConCentra são fabricados por padrão com folga interna radial C3. Os valores de folga, de acordo com a norma ISO 5753-1:2009, são fornecidos na tabela 1 e são válidos para rolamentos desmontados e sob carga de medição zero.
SKF logo