Especificações do eixo

As unidades de rolamento SKF ConCentra podem ser usadas com eixos de grau comercial que atendem à classe de tolerância h9Ⓔ para precisão dimensional e a uma tolerância IT5/2 para cilindricidade, de acordo com a norma ISO 1101:2014.
SKF logo