Sistema de designação para unidades métricas de rolamentos de rolos SKF ConCentra

Exemplos e as opções aplicáveis para unidades de rolamento SKF ConCentra métricas são indicados abaixo.

Exemplos

SYNT 45 L W
ondeSYNT =
45 =
L =
W =

Opções aplicáveis

Série
SYNTUnidade de rolamento com uma caixa de mancal
FYNTUnidade de rolamento com um mancal flangeado1)

Identificação de tamanho
...
Diâmetro do eixo [mm]

Tipo de arranjo
F
Unidade de rolamento para a posição do rolamento fixo
L
Unidade de rolamento para a posição do rolamento livre

Variante
Geral (com vedações de lábio duplo)
TS
Alta velocidade (com vedações de labirinto)
TF
Ambiente extremo (com vedações radiais de trabalho pesado)
W
Sem relubrificação (com vedações de lábio duplo)
  1. 1)Disponível apenas na variante geral.
SKF logo