Unidades de rolamento de rolos métricas, séries SYNT e FYNT (SKF ConCentra)

As unidades de rolamento SKF ConCentra são unidades robustas e prontas para instalar que são montadas, lubrificadas e vedadas na fábrica para o máximo em vida útil. Com sua instalação simples e segura, fácil alinhamento e tecnologia de fixação confiável, elas são uma excelente alternativa aos rolamentos montados em bucha em mancais bipartidos.
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos

Série de dimensões de rolamento

  • 222

Faixa de diâmetros do eixo

  • de 35 a 100 mm

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Eixo liso com bucha SKF ConCentra

Vedações

  • Lábio duplo
  • Labirinto
  • Trabalho pesado

Lubrificação

  • Graxa

Montagem

  • Montagem com dois parafusos (mancais)
  • Montagem com três ou quatro parafusos (mancais flangeados)

Materiais

  • Ferro fundido cinzento

Conformidade com as normas

  • ISO 113:2010
    (caixas de mancal com dois parafusos)

Substitui

  • Série SYT
SKF logo