Vida útil da graxa para a variante sem relubrificação

A graxa utilizada nas unidades de rolamento que dispensam relubrificação pode lubrificar adequadamente o rolamento ao longo de sua vida útil, desde que a unidade de rolamento seja apropriada para as condições operacionais. A relação entre as condições operacionais e a vida útil da graxa é mostrada no diagrama 1, e é uma função:
  • da temperatura operacional [°C]
  • fator de velocidade A = n dm

    onde
    A = fator de velocidade [mm/min]
    n = velocidade de rotação [r/min]
    dm = diâmetro médio do rolamento [mm] (tabela 1)
Desde que a faixa operacional da unidade de rolamento esteja dentro da área sombreada do diagrama 1, a unidade de rolamento pode atingir uma vida útil da graxa de L50h = 100 mil horas ou mais. L50h é o período de tempo ao final do qual 50% das unidades ainda estão confiavelmente lubrificadas.
Exemplo de cálculo

Uma unidade de rolamento SKF ConCentra com uma caixa de mancal é necessária para uma unidade de tratamento de ar industrial. São conhecidas as seguintes informações da aplicação:

  • vida útil da graxa requerida L50h = 100 mil horas
  • carga dinâmica equivalente do rolamento P = 7 kN
  • velocidade de rotação n = 1.800 r/min
  • diâmetro do eixo da = 60 mm
  • condições ambientais: ambientes relativamente
  • temperatura operacional esperada: 55 °C

Com base no diâmetro do eixo fornecido e no requisito da caixa de mancal, a unidade de rolamento SYNT 60 é selecionada. Como a aplicação é uma unidade de tratamento de ar industrial em um ambiente relativamente limpo, a variante que dispensa relubrificação seria uma escolha apropriada.

Da tabela de produtos, a classificação de carga dinâmica básica C = 156 kN e

quando C/P = 156/7 = 22,3

então P = 0,045 C

Portanto, a unidade de rolamento atende as condições de uso para variantes sem relubrificação, onde P ≤ 0,05 C.

Para dm = 85 mm (tabela 1)
A = n dm = 1.800 x 85 = 153.000 mm/min



Utilizando o diagrama 1, o ponto de interseção do fator de velocidade calculada e da temperatura operacional esperada de 55 °C está localizado na área sombreada.

A unidade de rolamento SYNT 60 FW (ou SYNT 60 LW) atende o requisito da vida útil da graxa e é, portanto, adequada para a aplicação.

SKF logo