Lubrificação

As unidades de rolamento SKF ConCentra destinam-se à lubrificação a graxa.

Preenchimento inicial com graxa

As unidades de rolamento SKF ConCentra nas variantes geral, alta velocidade e ambiente extremo são preenchidas com uma graxa de lítio à base de óleo mineral. O preenchimento inicial com graxa na fábrica preenche o rolamento completamente e entre 30 e 50% do espaço livre na caixa de mancal.
As unidades de rolamento que dispensam relubrificação são preenchidas com uma graxa de lítio à base de óleo semissintético. O preenchimento inicial com graxa na fábrica preenche o rolamento completamente e entre 60 e 80% do espaço livre na caixa de mancal.
As especificações técnicas de ambas as graxas são fornecidas na tabela 1.
Para as variantes geral, alta velocidade e ambiente extremo, a graxa proporciona um desempenho confiável quando opera entre 35 e 110 °C . Durante o início de operação, temperaturas de até -20 °C são permitidas. Por períodos curtos, temperaturas superiores a 110 °C podem ser toleradas.
Para a variante sem relubrificação, a graxa proporciona um desempenho confiável quando opera entre 35 e 130 °C . Durante o início de operação, temperaturas de até -30 °C são permitidas. Por períodos curtos, temperaturas superiores a 130 °C podem ser toleradas.
Para obter informações adicionais sobre as temperaturas permitidas das graxas para rolamentos, consulte O conceito de semáforo da SKF.
SKF logo