Montagem

As unidades de rolamento SKF ConCentra devem ser montadas corretamente, usando-se as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados também devem atender determinados requisitos básicos (Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal).
O colar de montagem das unidades de rolamento das séries SYNT e FYNT é equipado com parafusos de fixação M6, cuja quantidade depende do tamanho da unidade de rolamento. A SKF recomenda utilizar uma chave de torque para apertar esses parafusos de fixação. O torque de aperto é de 8 Nm.

CUIDADO:

Não aperte os parafusos de fixação até que o rolamento esteja posicionado no eixo. Se os parafusos forem apertados prematuramente, a bucha escalonada poderá sofrer deformação.

Fixação de unidades de rolamento da série FYNT em uma parede de máquina

As unidades de rolamento na série FYNT são produzidas por padrão com um rebaixo usinado, que pode ser usado para centrar o mancal em um ressalto. Dessa forma, os parafusos de fixação não ficam submetidos a forças de cisalhamento. O ressalto pode ser fornecido por meio da usinagem da parede ou instalando um anel-guia à parede. As dimensões do rebaixo Da são fornecidas na tabela de produtos.
Pinos de ajuste também podem ser usados quando necessário. Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar os pinos de ajuste são fornecidas na tabela 1.

Fixação ou suporte de unidades de rolamento da série SYNT

Algumas condições de carga podem exigir que o mancal seja fixado com pinos em sua superfície de apoio ou o uso de um batente para acomodar cargas atuando paralelamente à superfície de apoio do mancal (Apoio adicional do mancal para unidades de rolamento na série SYNT). Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar os pinos de ajuste são fornecidas na tabela 2.
SKF logo