Informações do pedido

As unidades de rolamento SKF ConCentra são fornecidas montadas, engraxadas e prontas para instalar. As tampas de fechamento devem ser pedidas separadamente.

Exemplo de pedido

Duas unidades de rolamento SKF ConCentra com uma caixa de mancal são necessárias para um diâmetro do eixo de 50 mm. Uma unidade de rolamento acomodará o rolamento na posição livre na extremidade do eixo. A outra unidade de rolamento acomodará o rolamento na posição fixa em um eixo inteiro. As unidades de rolamento devem dispensar relubrificação.

Os itens a seguir devem ser encomendados:

  • 1 unidade de rolamento SYNT 50 FW
  • 1 unidade de rolamento SYNT 50 LW
  • 1 tampa de fechamento ECY 210
SKF logo