Soluções de vedação

As unidades de rolamento SKF ConCentra na série SYNT estão disponíveis com diferentes soluções de vedação.

As unidades de rolamento na série FYNT são produzidas por padrão com vedações de lábio duplo. Tampas de fechamento também estão disponíveis, mas devem ser pedidas separadamente.

A tabela 1 oferece uma visão geral das características e da adequação de cada solução de vedação. São fornecidos detalhes no texto a seguir. Essas informações devem ser usadas como referência e não substituem o teste de uma vedação em sua aplicação.

Vedações de lábio duplo

As vedações de lábio duplo (fig. 1) são feitas de borracha de acrinolitrila-butadieno (NBR) que é vulcanizada em um inserto de aço estampado. O inserto de aço permite que a superfície externa da vedação assente firmemente no furo do mancal, proporcionando uma vedação estática. A vedação tem um retentor auxiliar para proteção contra contaminantes grossos.

Vedações de labirinto

Como as vedações de labirinto (fig. 2) não geram atrito, as unidades de rolamento instaladas com essas vedações são capazes de operar em velocidades relativamente altas. O labirinto é criado com três anéis de aço laminado. Dois anéis são fixados no colar de montagem/colar de apoio. Os dois giram com o eixo para atuar como defletores. O terceiro anel é preso no furo do macal.

Vedações radiais de eixo para trabalho pesado

As vedações radiais de eixo para trabalho pesado com um lábio auxiliar (fig. 3) proporcionam uma proteção superior contra contaminantes. Essas vedações robustas e resistentes têm um inserto em aço envolto por borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR). O lábio de vedação principal pode manter sua capacidade de vedação mesmo se houver desgaste excessivo. Um lábio auxiliar proporciona proteção adicional contra contaminantes grossos.

Tampas de fechamento

As unidades de rolamento montadas na extremidade de um eixo devem ter uma tampa de fechamento (fig. 4). Elas são feitas de plástico e podem ser encaixadas facilmente no rebaixo do furo do mancal.
Detalhes sobre o comprimento permitido da extremidade do eixo são fornecidos na tabela 2.
SKF logo