Tecnologia de fixação concêntrica

O conceito de fixação é baseado em dois conjuntos de planos inclinados (serrilhados): um conjunto no furo do rolamento, o outro na bucha escalonada. Quando os parafusos de fixação no colar de montagem são apertados, o rolamento é deslocado axialmente, forçando o anel interno a se expandir. Isso tem dois resultados: define a folga interna correta no rolamento e exerce pressão na bucha escalonada, forçando-a a se contrair em torno da circunferência do eixo para um ajuste interferente verdadeiramente concêntrico (fig. 1). Quando o rolamento é deslocado axialmente durante a montagem, ele também empurra contra uma arruela de pressão. A arruela de pressão, que permanece pré-carregada, facilita a remoção da unidade.
SKF logo