Padrões de dimensão

As dimensões máximas das unidades de rolamento SKF ConCentra da série SYNT estão de acordo com a norma ISO 113:20 10. As dimensões máximas para unidades de rolamento na série FYNT não são padronizadas nacional ou internacionalmente.

Intercambialidade

As unidades de rolamento SKF ConCentra da série SYNT são dimensionalmente intercambiáveis com os mancais SNL da série 5(00) (Mancais bipartidos séries SNL/SE 2, 3, 5 e 6).
As unidades de rolamento da série FYNT são dimensionalmente intercambiáveis com os mancais flangeados FNL (Mancais flangeados, série FNL).
SKF logo