Características e benefícios

As unidades de rolamento SKF ConCentra têm as seguintes características e benefícios:

Prontas para instalar

As unidades de rolamento SKF ConCentra são montadas, engraxadas e prontas para instalar, o que economiza tempo e reduz o risco de contaminação ou de dano ao rolamento durante a instalação.

Montagem simples

As unidades de rolamento podem ser usadas com eixos de grau comercial e são fixadas facilmente no eixo apertando-se os parafusos de fixação no colar de montagem. Para facilitar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, as linhas que indicam o centro do assento ou o eixo do furo do mancal encontram-se fundidas na base do mancal ou no flange. As marcações rebaixadas indicam a posição dos pinos (fig. 1 e fig. 2).

Fixação concêntrica

Apertar os parafusos de fixação até os valores de torque recomendados define a folga interna no rolamento e aperta a bucha contra o eixo. O eixo, ao ser agarrado em quase 360°, fica praticamente livre de danos e da possibilidade de corrosão por atrito.

Substituição fácil

Com as unidades de rolamento SKF ConCentra, os custos logísticos são reduzidos, uma vez que apenas uma peça precisa ser encomendada, armazenada e instalada.

Mancal rígido

A base do mancal é reforçada com nervuras, e a área ao redor dos furos para parafusos de fixação é reforçada para minimizar o risco de fraturas causadas por aperto excessivo dos parafusos de fixação (fig. 3).

Otimizado para resistência

Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer aprimorados montados em unidades de rolamento SKF ConCentra proporcionam uma capacidade de carga muito alta. O perfil especial dos rolos evita a ocorrência de concentradores de tensões, e os rolos, juntamente com o anel-guia flutuante, mantêm o atrito e a geração de calor no mínimo.
SKF logo