Projeto de unidade de rolamento padrão

As unidades de rolamento SKF ConCentra consistem em um mancal não bipartido, um rolamento autocompensador de rolos SKF em uma bucha escalonada SKF ConCentra, vedações e graxa. As unidades de rolamento para eixos métricos estão disponíveis em duas séries, dependendo do projeto do mancal. As unidades de rolamento na série SYNT têm um mancal não bipartido com dois fundidos na base para parafusos de fixação (fig. 1).
As unidades de rolamento na série FYNT têm um mancal flangeado e são produzidas em dois modelos:
  • Para diâmetros do eixo entre 35 e 60 mm, os mancais têm um flange triangular e três furos abertos para parafusos de fixação (fig. 2).
  • Para diâmetros do eixo entre 65 e 100 mm, os mancais têm um flange quadrado e quatro furos abertos para parafusos de fixação (fig. 3).
Os rolamentos utilizados nas unidades de rolamento SKF ConCentra são os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer aprimorados da série 222. A bucha escalonada têm serrilhados que correspondem ao perfil do furo do rolamento. A unidade de rolamento também contém um colar de montagem, arruela, colar de apoio e arruela de pressão. O colar de montagem é equipado com pinos roscados de fixação que são posicionados em um ângulo (não horizontal) para facilitar a montagem e a desmontagem (fig. 4).
SKF logo