Rolamentos de suporte de rolos cilíndricos

Os rolamentos de suporte da SKF baseados em rolamentos de rolos cilíndricos possuem duas ou três carreiras de rolos, estando disponíveis como rolamentos com conjunto completo de rolos (sem gaiola) ou como rolamentos com gaiola, com ou sem anéis de flange ou flanges integrados. A vantagem dos rolamentos sem flanges reside em sua forma geométrica particularmente simples e sua capacidade de carga radial bastante alta.
Os rolamentos de suporte de rolos cilíndricos sem flanges ou anéis de flange não podem acomodar cargas axiais. Portanto, é necessário posicionar arruelas axiais de bronze ou plástico entre as faces laterais do anel externo e das selas de suporte (fig. 1).
As arruelas axiais não são necessárias em rolamentos de suporte com flanges (ou anéis de flange), uma vez que o projeto desses rolamentos permite que eles acomodem forças axiais e radiais atuando simultaneamente.
Os rolamentos de suporte de rolos cilíndricos são os rolamentos de suporte mais populares. Consequentemente, a SKF produz muitos modelos diferentes, que estão listados abaixo.
Rolamentos de suporte sem orientação axial, sem vedações

Tipo BCZ.1

Rolamento de suporte com duas carreiras de rolos cilíndricos com um flange integrado nos anéis interno e externo, com conjunto completo de rolos orientados pela gaiola (fig. 2).

Tipo BCZ.2

Rolamento de suporte com duas carreiras de rolos cilíndricos com um flange integrado nos anéis interno e externo, com conjunto completo de rolos orientados pela gaiola e canal para lubrificação no furo do anel interno (fig. 3).

Tipo BCZ.3

Rolamento de suporte com três carreiras de conjuntos completos de rolos cilíndricos com anel externo sem flange e dois anéis de flange soltos no anel interno (fig. 4).

Tipo BCZ.4

Rolamento de suporte com três carreiras de conjuntos completos de rolos cilíndricos com anel externo sem flange e dois anéis de flange soltos no anel interno e dois canais para lubrificação no furo do anel interno (fig. 5).

Tipo BCZ.5

Rolamento de suporte com três carreiras de rolos cilíndricos e gaiola com anel externo sem flange e dois anéis de flange soltos no anel interno, com conjunto completo de rolos orientados pela gaiola (fig. 6).

Tipo BCZ.6

Rolamento de suporte com três carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com anel externo sem flange, dois anéis de flange soltos no anel interno, conjunto completo de rolos orientados pela gaiola e dois canais para lubrificação no furo do anel interno (fig. 7).

Tipo BCZ.7

Rolamento de suporte com três carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com anel externo sem flange, dois anéis de flange soltos no anel interno, conjunto completo de rolos orientados pela gaiola no anel interno e dois canais para lubrificação no furo do anel interno (fig. 8).

Tipo BCZ.8

Rolamento de suporte com três carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com dois flanges integrados no anel externo, conjunto completo de rolos orientados pela gaiola e dois canais para lubrificação no furo do anel interno (fig. 9).
Rolamentos de suporte com orientação axial sem vedações

Tipo BCZ.9

Rolamento de suporte com duas carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com três flanges integrados no anel externo, dois anéis de flange soltos no anel interno, conjunto completo de rolos orientados pela gaiola e canal circular para lubrificação no furo do anel interno (fig. 10).

Tipo BCZ.10

Rolamento de suporte com três carreiras de conjuntos completos de rolos cilíndricos, com dois flanges integrados no anel externo, dois anéis de flange soltos e dois anéis-guias soltos no anel interno (fig. 11).

Tipo BCZ.11

Rolamento de suporte com três carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com dois flanges integrados no anel externo, dois anéis de flange soltos e dois anéis-guias soltos no anel interno, com conjunto completo de rolos orientados pela gaiola (fig. 12).

Tipo BCZ.12

Rolamento de suporte com três carreiras de conjuntos completos de rolos cilíndricos com quatro flanges integrados no anel externo e anéis de flange soltos no anel interno (fig. 13).

Tipo BCZ.13

Rolamento de suporte com três carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com quatro flanges integrados no anel externo e anéis de flange soltos no anel interno, com conjunto completo de rolos orientados pela gaiola (fig. 14).
Rolamentos de suporte vedados com orientação axial

Tipo BCZ.14

Rolamento de suporte com duas carreiras de conjuntos completos de rolos cilíndricos, com três flanges integrados no anel externo, dois anéis de flange soltos no anel interno, vedações radiais, sem furos para lubrificação (fig. 15).

Tipo BCZ.15

Rolamento de suporte com duas carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com três flanges integrados no anel externo, um anel de flange integrado e outro solto no anel interno, com conjunto completo de rolos orientados pela gaiola e vedações radiais (fig. 16).

Tipo BCZ.16

Rolamento de suporte com duas carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com três flanges integrados no anel externo, dois anéis de flange soltos no anel interno, conjunto completo de rolos orientados pela gaiola e vedações do tipo "Fey-ring" (fig. 17).

Tipo BCZ.17

Rolamento de suporte com duas carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com três flanges integrados no anel externo, dois anéis de flange soltos no anel interno, conjunto completo de rolos orientados pela gaiola e canal circular para lubrificação no furo do anel interno (fig, 18).

Tipo BCZ.18

Rolamento de suporte com três carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com dois flanges integrados no anel externo, dois anéis de flange soltos no anel interno que formam uma vedação do tipo fresta com a pista do anel externo, com conjunto completo de rolos orientados pela gaiola (fig. 19).

Tipo BCZ.19

Rolamento de suporte com três carreiras de conjuntos completos de rolos cilíndricos com dois flanges inseridos no anel externo, que formam uma vedação do tipo fresta com os flanges do anel interno (fig. 20).

Tipo BCZ.20

Rolamento de suporte com três carreiras de rolos cilíndricos e gaiola, com quatro flanges integrados no anel externo, um flange integrado e um anel de flange solto no anel interno, com conjunto completo de rolos orientados pela gaiola (fig. 21).
SKF logo