Rolamentos de suporte para laminadores

Os rolamentos de suporte foram desenvolvidos especificamente para laminadores a frio do tipo múltiplo, mas também podem ser usados em outras aplicações, por exemplo, máquinas de endireitamento ou dobra. Os rolamentos de suporte são rolamentos de rolos que possuem um anel externo de parede particularmente espessa, podendo ser montados em eixos de suporte estacionários para formar cilindros de encosto ou endireitamento. As forças dos cilindros de trabalho são transmitidas através do eixo de suporte e de um sistema de selas de suporte para os apoios de usinagem ou dos cilindros. A fig. 1 mostra o arranjo dos rolamentos de suporte nos oito eixos de suporte de um laminador de 20 cilindros.
Os rolamentos de suporte da SKF para laminadores múltiplos são produzidos em vários modelos, mas são geralmente baseados em rolamentos de duas ou três carreiras de rolos cilíndricos. Projetos de rolamentos de rolos de agulhas de uma carreira e de duas carreiras de rolos cônicos também estão disponíveis. O perfil de contato logarítmico entre os rolos e as pistas produz uma distribuição de tensões bastante aprimorada sob todas as condições de carga, bem como quando o rolamento fica desalinhado sob carga. Um acabamento otimizado em todas as superfícies em contato serve para aprimorar as condições de lubrificação. Como o lubrificante é fornecido para os rolamentos através do eixo de suporte, os rolamentos de suporte da SKF possuem orifícios para relubrificação e alguns possuem uma ou mais ranhuras no anel interno.
SKF logo