Capacidade de carga

Ao contrário dos rolamentos normais, nos quais o anel externo é suportado em toda a sua circunferência pelo furo de um mancal, mantendo sua forma mesmo sob carga, o anel externo de um rolamento de suporte tem apenas uma pequena área de contato entre o anel externo e o cilindro de apoio. Esse suporte limitado causa deformação no anel externo, o que altera a distribuição da carga no rolamento, influenciando a capacidade de carga. O grau de deformação depende da espessura de parede do anel externo.
As capacidades normais de carga indicadas na tabela de produtos sob o título "Rolo" levam essa influência em consideração. Além dessas capacidades, as forças radiais estática e dinâmica máximas permitidas também são fornecidas na tabela de produtos. Elas levam em consideração a deformação e a resistência do anel externo.
A carga dinâmica que pode ser aplicada a um rolamento de suporte depende da vida requerida, mas é importante que o valor de força radial máxima permitida Fr não seja excedido. A carga estática permitida em um rolamento de suporte é determinada por F0r ou C0. O menor dos dois valores representa a carga estática máxima.
SKF logo