Manutenção e repotencialização

Os rolamentos de suporte do meio do cilindro são submetidos a uma carga mais alta que os rolamentos de suporte das extremidades do cilindro. Como os rolamentos do meio se desgastam mais que os outros, eles devem ser substituídos com mais frequência.
Devido ao projeto, os eixos externos dos laminadores múltiplos são muito mais carregados que os internos. Isso também leva a um desgaste mais intenso dos rolamentos de suporte dos eixos externos. Portanto, é recomendável que os rolamentos de suporte de um eixo muito carregado sejam regularmente transferidos para um eixo menos carregado. Essa estratégia compensa porque a vida útil de todos os rolamentos de suporte é consideravelmente estendida dessa forma.
Como os anéis internos são submetidos a cargas pontuais, também é recomendado que, após cada inspeção dos rolamentos, os anéis internos sejam girados de maneira que uma outra parte da pista se torne a zona carregada. As setas marcadas nas faces laterais dos anéis proporcionam uma indicação útil da posição da zona carregada.
Perturbações de produção inevitáveis (por exemplo, ruptura do material laminado), a sobre-rolagem de materiais estranhos ou o desgaste desigual irão, cedo ou tarde, resultar em danos à superfície cilíndrica externa dos rolamentos de suporte, incluindo endentações, áreas achatadas e irregularidades resultantes de soldagem a frio. Para evitar que tais danos causem falhas prematuras dos rolamentos de suporte, o diâmetro externo precisa ser repotencializado. O serviço de reparos da SKF executa essa repotencialização. Se necessário, instruções sobre como fazer isso podem ser fornecidas.
Após a repotencialização, os anéis externos precisam ser limpos, medidos novamente, marcados e remontados com os conjuntos completos de rolos ou com os anéis internos e conjuntos de gaiola e rolos apropriados para formar rolamentos de suporte completos. Também é necessário reclassificá-los em grupos de altura transversal.
Os intervalos apropriados para troca dos rolamentos, giro dos anéis internos e repotencialização dos diâmetros externos dos anéis externos dependem das condições de funcionamento, devendo ser determinados durante a fase de colocação em serviço do laminador. Os valores de referência dos intervalos apropriados são fornecidos na tabela.
SKF logo