Rolamentos de suporte de rolos de agulhas

Os dois menores rolamentos de suporte da linha SKF são baseados em rolamentos de rolos de agulhas (fig. 1). Tratam-se de rolamentos de suporte com uma carreira de conjunto completo de rolos de agulhas com anel externo sem flange e dois flanges integrados no anel interno.
SKF logo