Designações complementares

Os sufixos utilizados nas designações para identificar certas características dos rolamentos de suporte da SKF são explicados a seguir.

A, B, CModificações no projeto original. Combinações dessas letras também são usadas, por exemplo, AC. A modificação real é específica do rolamento de suporte individual, sendo que deve ser feita referência a seu desenho
HB1Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico
HB2Anel externo com tratamento térmico bainítico
VConjunto completo de rolos (sem gaiola)
SKF logo