Rolamentos de suporte de rolos cônicos

Os rolamentos de suporte de rolos cônicos (fig. 1) são basicamente rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos do tipo TDO (arranjo em O) e, consequentemente, podem aceitar as cargas axiais que ocorrem em funcionamento, bem como cargas radiais pesadas. Eles são vedados em ambos os lados com arruelas de aço estampado. Ranhuras para relubrificação nas faces laterais do anel interno de dentro facilitam o fornecimento de lubrificante para o rolamento.
SKF logo