Tolerâncias

Devido às tolerâncias rígidas exigidas em relação à espessura do material laminado, os rolamentos de suporte da SKF são produzidos com uma precisão de giro de acordo com as especificações P4, ou superior. Além disso, as tolerâncias para a altura transversal dos rolamentos são bastante rígidas (consulte a tabela).
Dependendo da faixa de tolerâncias, os rolamentos de suporte são normalmente graduados em três grupos, nos quais a diferença de altura é de 5 μm. A posição da espessura de parede máxima é marcada por uma seta nas faces laterais dos anéis interno e externo. O número consecutivo do rolamento é marcado à esquerda dessa seta e o grupo de alturas transversais é marcado à direita.
SKF logo